Des espaces commerciaux et industriels qui font la différence tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
Dans les espaces commerciaux et industriels, les efforts d'efficacité énergétique se concentrent généralement sur l'équipement physique et l'optimisation des processus de production (industrie), d'exploitation (commercial), de gestion, etc. afin de réduire la consommation d'énergie.
Conditionnement des espaces physiques et des processus
Dans les espaces commerciaux et industriels, les efforts d'efficacité énergétique se concentrent généralement sur les équipements physiques et l'optimisation des processus de production (industrie), d'exploitation (commercial), de gestion, etc. afin de réduire la consommation d'énergie.
Pour les équipements physiques, les actions typiques sont liées à l'éclairage des bâtiments, aux changements dans le système de climatisation (chaleur ou refroidissement), à la gestion de l'énergie (surveillance, contrôle, etc.), aux sources d'énergie utilisées, aux composants, aux mécanismes dans les différentes étapes et dynamiques de ce type de marchés : production, opérationnel et commercial.
Pour les espaces commerciaux (hôtels, centres éducatifs, centres commerciaux) et les espaces industriels, l'analyse des sources de consommation d'énergie dans les entreprises fait partie du travail effectué.
L'analyse des sources de consommation d'énergie dans les entreprises industrielles reflète l'importance de la consommation d'énergie sous forme de chaleur et, par conséquent, indique le domaine dans lequel les plus grandes réductions de la consommation d'énergie pourraient être réalisées.
Solutions d'efficacité énergétique Legrand pour les espaces commerciaux et industriels
Gestion de l'éclairage
Contrôler l'éclairage, c'est fournir la bonne quantité de lumière, au bon moment, quand on en a vraiment besoin
L'offre Legrand comprend une gamme complète de solutions.
Des simples détecteurs autonomes prêts à l'emploi aux systèmes de contrôle des bâtiments les plus complets et les plus performants.
De la commutation à la gradation en passant par la récupération de la lumière du jour et le paramétrage des scènes.
Vous trouverez ici les meilleures solutions permettant de réaliser jusqu'à 50 % d'économies conformément à la norme EN 15193 et de répondre aux réglementations et aux normes de certification en matière d'éclairage et d'économies d'énergie.
Legrand propose une large gamme de solutions pour la gestion de l'éclairage, adaptées à tous les types de locaux et à tous les besoins. L'offre est parfaitement modulable afin que vous puissiez toujours sélectionner le produit qui répond le mieux à vos besoins.
Gestion de l'énergie
Solution pour mesurer et afficher la consommation d'énergie et les valeurs électriques d'un ou plusieurs circuits d'un équipement ou d'une zone de bâtiment :
- Ce contrôle intégré de l'énergie se compose de plusieurs modules de mesure, de contrôle et de rapport d'appareils de mesure ou de puissance, localement ou à distance.
- La solution idéale pour maîtriser toutes les installations électriques.
La mesure ou l'audit sont imposés par les nouvelles normes et directives. L'utilisation de la mesure dans les bâtiments tertiaires est de plus en plus présente. Le système complet de gestion de l'énergie de Legrand permet :
- Vérifier le bon fonctionnement de l'installation
- Contrôler votre installation
- Contrôler votre installation : localement ou à distance.
Systèmes de gestion des chambres d'hôtel
Système de gestion des chambres d'hôtel : le système de gestion des chambres d'hôtel est la solution pour la gestion et la supervision des établissements hôteliers et d'accueil.
Solutions personnalisées : De nombreuses finitions sont disponibles dans les différentes séries. Les plaques de recouvrement, les clés, les cartes-clés et les commandes en verre peuvent être personnalisées avec des symboles variés.
Intégration avec les solutions d'autres marques : la plateforme d'intégration de la gestion des chauffeurs peut gérer des systèmes d'autres entreprises. Il est possible de contrôler, par exemple, les systèmes VRV, VRF et de climatisation des principaux producteurs du marché.
Normes d'installation pour tous les projets : Nous proposons des solutions de système conformes aux normes de nombreux pays ; de l'entrée de gamme au haut de gamme, nous offrons différentes variétés de dispositifs de câblage, de prises d'énergie et de normes d'installation, qui peuvent couvrir tous les besoins en matière de conception et de clientèle.
Vous pourriez également être intéressé par :
Efficacité énergétique Legrand
Toutes les entreprises doivent s'efforcer d'atteindre l'efficacité énergétique. Quel que soit le stade de maturité de l'efficacité dans lequel nous nous trouvons, nous pouvons suivre les étapes pour atteindre une efficacité énergétique maximale et réduire l'impact sur l'environnement, et travailler sur l'économie de la consommation et l'utilisation responsable.
Les 4 étapes de l'efficacité énergétique : Mesure, contrôle et analyse de l'énergie active, Gestion, contrôle et distribution de l'énergie, Mise en œuvre d'améliorations de la qualité et garantie de la continuité énergétique, Réalisation de l'efficacité énergétique dans les installations.
Legrand propose des solutions pour l'efficacité énergétique dans les espaces résidentiels, commerciaux et les centres de données. Commencez dès maintenant et contactez l'un de nos consultants spécialisés.