Aller au contenu principal
Logo print

Efficacité énergétique : Solutions résidentielles | Legrand Bénin

Green Wellbeing: Développement durable et économies sans compromis sur le confort et la tranquillité d'esprit

Energy efficiency residencial solutions

Bien-être durable et Smart Home


Vous souhaitez que votre logement soit le plus agréable possible et que votre installation électrique soit plus performante et consomme moins d'énergie ? Adoptez les solutions smart de Legrand centrées sur l'efficacité énergétique pour bénéficier d'un bien-être à la maison qui soit durable :

  • Une maison économe en énergie
  • Une installation connectée durable et évolutive
  • Une sécurité accrue pour vos données personnelles
  • Un maximum de confort

Comment devient-on énergétiquement efficient avec une maison intelligente ?

Efficient Light Management

Gestion efficace de l'éclairage


Grâce à des détecteurs (dans les dispositifs de câblage ou individuels), les lumières s'allument ou s'éteignent automatiquement lorsque c'est nécessaire.

Allumage automatique ou programmé
Il existe plusieurs possibilités d'allumage automatique ou programmé des points lumineux, après le déclenchement de détecteurs de présence ou pour des programmations horaires. Ils peuvent s'éteindre après un certain temps ou après un autre événement du système. Le détecteur maintient les lumières allumées tant que ma présence est détectée.

  • La lumière du jour est suffisante

Le détecteur s'éteint automatiquement. Si la fonction variateur est activée, il diminue progressivement l'intensité de la lumière avant de l'éteindre.

  • La lumière du jour diminue

Le détecteur s'allume automatiquement. Avec la fonction variateur activée, l'intensité s'adapte et complète le niveau de lumière naturelle, pour atteindre la justesse recherchée.

Efficient temperature management

Gestion efficace de la température


Contrôle de température

La solution de Smarther permet d'obtenir la température idéale pour votre maison, en garantissant une économie d'énergie maximale à tout moment.

La division du système de chauffage et de refroidissement en zones distinctes permet de gérer différents profils de température, en évitant les gaspillages d'énergie, avec une économie pouvant atteindre 30 % par rapport à un système traditionnel. L'intégration parfaite du design avec les solutions Legrand crée une coordination idéale avec les autres composants du système électrique.

Il est possible de créer des scénarios pour définir facilement des variations de température pour chaque zone individuelle du système en fonction de la journée et de l'heure, ainsi que d'intégrer le contrôle de la température avec d'autres fonctions intelligentes (par exemple : le scénario SORTIE abaisse la température), en plus du contrôle via l'application Home + Control.

Control of Electrical Consumption of Equipment

Contrôle de la consommation électrique des équipements


Mesure et contrôle de l'énergie

Contrôler l'allumage et le verrouillage de vos équipements : cuisinière, chaudière, réfrigérateur, sèche-linge, machine à laver, etc. 


Gérer l'énergie dans les prises. 

Connaître la consommation de chacun de ces équipements et générer des alertes/notifications. 

Mesurer, surveiller et contrôler.

Produits associés : 

  • Drivia avec Netatmo
  • Gammes d'interrupteurs et prises intelligents (Living Now, Celiane, Mallia Sense, etc.)
Home + Control APP for Energy Control

Home + Control Application pour le contrôle de l'énergie


Un système connecté permet d'améliorer l'efficacité énergétique de la maison et d'éviter les gaspillages inutiles.

 

  • Vue unique : Consommation totale d'énergie du logement en kWh et en valeur
  • Vue multiple : Consommation précise d'un ou plusieurs circuits ou pièces de la maison
  • Consommation totale de l'habitation en kWh et en valeur
  • Notification lorsque le seuil de consommation est atteint

Avec Home + Control, vous pouvez également :

  1. Affiche et vérifie l'état des charges connectées aux prises et la température de la pièce ;
  2. Régler la température de manière simple et intuitive ;
  3. Vérifier les consommations totales de la maison ;
  4. Recevoir des notifications sur l'état des charges et du système ;
  5. Définir la priorité de la charge pour la prévention des pannes ;
  6. Programmer pour éteindre les appareils (par exemple les lumières, la climatisation, le chauffage...).
    ) lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Produits Smart

monitoring

Drivia: Contrôle, mesure et gestion de l'énergie

Grâce au tableau électrique Drivia with Netatmo et sa gamme complète de produits connectés, vous maîtrisez au maximum votre consommation d'énergie. Pour une maison moins consommatrice d'énergie, vous contrôlez et planifiez l'allumage et l'extinction de vos appareils à distance depuis votre smartphone.

temperature

Smarther: Gestion de la température

Smarther ajuste la température de chaque pièce au degré près, en fonction de vos habitudes et de vos besoins tout au long de l'année, et réduit votre facture d'énergie. Compatible avec tous les types de chauffage de votre logement (gaz, électrique, chauffe-eau avec eau chaude sanitaire, etc.)

lighting_managament

Sensors: Gestion de l'éclairage

Les lumières s'allument et s'éteignent automatiquement en cas de besoin : Allumage automatique ou programmé avec le capteur Legrand, individuellement ou à l'intérieur du câblage.

green up

Chargeurs de véhicules électriques


L'utilisation de véhicules électriques dans votre vie quotidienne contribue également à l'efficacité énergétique et à la réduction de l'impact sur l'environnement. 
Legrand propose des solutions de recharge pour les espaces résidentiels collectifs, pour les espaces clos ou ouverts :

  • Green Up Premium
  • Green Up Premium Metal
  • Green Up Access

Fournir une borne de recharge pour les véhicules électriques
Pour un parking mutualisé. Legrand propose sa gamme de bornes de recharge GREEN'UP PREMIUM, résistantes et communicantes, pour répondre aux besoins suivants :

  • Puissance : de 3,7kW à 7,4kW en monophasé et de 11kW à 22kW en triphasé
  • Identification: Lecteur de badges 13.56Mhz (compatible avec les badges de contrôle d'accès Vigik)
  • Une facturation précise : Compteur MID de Legrand
  • Gestion / délégation : système de gestion via une page web intégrée au kit de communication ou via un opérateur de charge.
smart_home_solution

Solution pour la maison intelligente

Découvrez les solutions Legrand pour une maison intelligente à portée de main...

DÉCOUVRIR

Solutions résidentielles assurant l'efficacité énergétique


Céliane™ with Netatmo

Céliane™ with Netatmo

drivia

Drivia with Netatmo

smarther

Smarther with Netatmo

title
PLAY

GREEN'UP PREMIUM

Legrand for electric or rechargeable hybrid vehicles


smart catalog legrand

Catalogue de notre offre intelligente

Visitez notre maison connectée. Avec Legrand et Netatmo, votre maison peut être connectée en toute simplicité.

EN SAVOIR PLUS

Vous pourriez également être intéressé par :

Efficacité énergétique Legrand

Toutes les entreprises doivent s'efforcer d'atteindre l'efficacité énergétique. Quel que soit le stade de maturité de l'efficacité dans lequel nous nous trouvons, nous pouvons suivre les étapes pour atteindre une efficacité énergétique maximale et réduire l'impact sur l'environnement, et travailler sur l'économie de la consommation et l'utilisation responsable. 


Étapes vers l'efficacité énergétique : Mesure, contrôle et analyse de l'énergie active; gestion, contrôle et distribution de l'énergie; mise en œuvre d'améliorations de la qualité et garantie de la continuité énergétique; réalisation de l'efficacité énergétique dans les installations. 

Legrand propose des solutions pour l'efficacité énergétique dans les espaces résidentiels, commerciaux et les data centers. Commencez dès maintenant et contactez l'un de nos experts.