Conduit flexible - fort impact - résistance aux chocs 6 joules - Ø ext. 50 millimètres
Conduit flexible - fort impact - résistance aux chocs 6 joules - Ø ext. 63 millimètres
Conduit rigide - avec raccord - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 16 millimètres
Conduit rigide - avec raccord - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 20 millimètres
Conduit rigide - avec raccord - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 25 mm
Conduit rigide - avec raccord - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 32 millimètres
Conduit rigide - avec raccord - résistance aux chocs 2 joules - Ø ext. 40 millimètres
Coude équerre 90° IP40 - Ø16mm - gris RAL7035
Coude équerre 90° IP40 - Ø20mm - gris RAL7035
Coude équerre 90° IP40 - Ø25mm - gris RAL7035
Conduit ICTA TurboGliss® Ø16mm pour courant fort avec marquage métrique - RAL5010
Conduit ICTA Standard Ø63mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
Conduit ICTA Standard Ø63mm pour courant fort - RAL7024
Conduit ICTA Standard Ø40mm pour courant fort - RAL7024
Conduit ICTA Standard Ø16mm pour courant fort - RAL7024
Conduit ICTA Standard Ø16mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
Conduit ICTA Standard Ø50mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
Conduit ICTA Standard Ø32mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
Conduit ICTA Standard Ø50mm pour courant fort - RAL7024
Conduit ICTA Standard Ø25mm pour courant fort avec tire-fils - RAL7024
Conduit MRL 5557 Ø25mm - acier zingué
Conduit MRL 5557 Ø32mm - acier inox
Conduit MRL 5557 Ø50mm - acier zingué