Conduit ICTA TurboGliss® Ø20mm pour courant faible avec tire-fils - RAL6029
Conduit ICTA TurboGliss® Ø25mm pour courant fort avec marquage métrique - RAL5010
Hypra Prise encastrable - IP44 -100/300 Hz -16A -3P+E -plastique
Conduit ICTA TurboGliss® Ø63mm pour courant fort avec tire-fils - RAL5010
Conduit ICTA TurboGliss® Ø40mm pour courant fort avec tire-fils - RAL5010
Conduits DuoGliss® 4433 Ø32mm pour courant faible - RAL6029
Conduits DuoGliss® 4433 Ø25mm pour courant faible - RAL6029
Bouchon jaune pour conduits Ø25mm
Lot de 40 bouchons RE Ø32mm IP40
Bouchon jaune pour conduits Ø40mm
Lot de 500 bouchons RE Ø20mm IP40
Bouchon jaune pour conduits Ø32mm
Lot de 100 bouchons RE Ø20mm IP40
Bouchon jaune pour conduits Ø20mm
Lot de 500 bouchons RE Ø16mm IP40
Lot de 100 bouchons RE Ø16mm IP40
Bouchon jaune pour conduits Ø50mm
Bouchon jaune pour conduits Ø63mm
Lot de 60 bouchons RE Ø25mm IP40
Lot de 200 bouchons RE Ø32mm IP40