Cintre acier inoxydable Ø16mm avec rayon de courbure 140mm
Accessoires de liaison flexible IP44 Ø25mm de longueur 285mm - gris RAL7035
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø16mm et rayon 55mm - sable RAL1015
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø32mm et rayon 125mm - sable RAL1015
Cintre acier inoxydable Ø40mm avec rayon de courbure 290mm
Manchon pour conduits Ø50mm - gris RAL7035
Manchon Ø32mm pour conduit rigide Arnould - noir
Manchon TKT à montage rapide Ø25mm
Manchon pour conduits Ø40mm - gris RAL7035
Manchon pour conduits Ø20mm - gris RAL7035
Manchon pour conduits Ø25mm - gris RAL7035
Manchon pour conduits Ø32mm - gris RAL7035
Manchon Ø20mm pour conduit rigide - gris RAL7035
Manchon pour conduits Ø16mm - gris RAL7035
Manchon noir IP54 pour conduit tube pour canalisation Ø25mm
Manchon pour conduits Ø20mm - sable RAL1015
Manchon TKT à montage rapide Ø16mm
Manchon Ø40mm pour conduit rigide Arnould - noir
Manchon Ø25mm pour conduit rigide - gris RAL7035
Manchon TKT à montage rapide Ø20mm
Manchon noir IP54 pour conduit tube pour canalisation Ø40mm
Manchon noir IP54 pour conduit tube pour canalisation Ø90mm
Manchon noir IP54 pour conduit tube pour canalisation Ø32mm
Manchon noir IP54 pour conduit tube pour canalisation Ø160mm