Cintre acier inoxydable Ø32mm avec rayon de courbure 230mm
Raccord rapide tube vers tube Ø20mm et longueur 295mm
Accessoires de liaison flexible IP44 Ø16mm de longueur 320mm - gris RAL7035
Accessoires de liaison flexible IP44 Ø25mm de longueur 445mm - gris RAL7035
Cintre acier zingué Ø50mm avec rayon de courbure 370mm
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø16mm et rayon 55mm - gris RAL7035
Cintre acier zingué Ø32mm avec rayon de courbure 230mm
Raccord tube + raccord mâle filetage ISO M32x1,5 Ø25mm et longueur 370mm
Coude équerre 90° IP40 Ø20mm - blanc RAL9010 antimicrobien
Raccord tube + raccord mâle filetage ISO M50x1,5 Ø40mm et longueur 675mm
Cintre acier zingué Ø40mm avec rayon de courbure 290mm
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø63mm et rayon 270mm - gris RAL7035
Raccord tube + raccord mâle filetage ISO M20x1,5 Ø16mm et longueur 255mm
Raccord tube + raccord mâle filetage ISO M40x1,5 Ø32mm et longueur 500mm
Raccord tube + raccord mâle filetage ISO M25x1,5 Ø20mm et longueur 295mm
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø20mm pour conduit rigide - noir
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø25mm et rayon 90mm - gris RAL7035
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø16mm pour conduit rigide - noir
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø40mm pour conduit rigide - noir
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø25mm pour conduit rigide - noir
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø32mm pour conduit rigide - noir
Cintre grand rayon 90° IP44 Ø20mm et rayon 70mm - gris RAL7035