Eclairage de sécurité U21 - standard permanent / non permanent - 100 lm - 3h - LED
Eclairage de secours URA ONE - standard Non permanent - 1h - 200 lm - LED
Eclairage de sécurité URA ONE - standard Non permanent - 1h - 350 lm - LED
Eclairage de sécurité U21-autotest/adresse entretenu/non entretenu-100 lm-1h-LED
Eclairage de sécurité U21-autotest/adresse entretenue/non entretenue-350 lm-1h-LED
Prise RJ45 Forix montage en surface IP2X catégorie 5e UTP ivoire
Prise RJ11 + RJ45 Forix catégorie 5e UTP montage en surface ivoire
Keor DC 25W - Entrée italienne, 9/12/15/19VDC Tension de sortie (5 broches de sortie différentes)
Keor DC 25W - Entrée britannique, 9/12/15/19VDC Tension de sortie (5 broches de sortie différentes)
PDU verticale avec compteur, monophasé, 32 A, 20 prises C13, 4 prises C19, entrée IEC 60309
Pictogramme sortie de secours droite - Blanc sur Vert
Pictogramme sortie de secours gauche - Blanc sur vert
Coffret encastré étanche IP65 - pour URA21
Eclairage de sécurité U21 - standard non permanent - IP42 - 3h - 90 lm - LED
Onduleur Keor-T EVO 10 KVA Armoire Haute 1020mm 1
Onduleur Keor-T EVO 15 KVA Armoire Haute 1020mm 0
Onduleur Keor-T EVO 15 KVA Armoire Haute 1020mm 1
PDU 19 pouces avec compteur, 1U, monophasé, 32A, 12 prises C13, 4 prises C19, entrée IEC60309
PDU verticale avec compteur, monophasé, 16 A, 18 prises C13, 4 prises C19, entrée IEC 60309
PDU verticale avec compteur, monophasé, 32 A, 36 prises C13, 6 prises C19, entrée IEC 60309
PDU verticale avec compteur, triphasé, 16 A, 36 prises C13, 6 prises C19, entrée IEC 60309
PDU verticale avec compteur, triphasé, 32 A, 36 prises C13, 12 prises C19, entrée IEC 60309
PDU 19 pouces mesuré et commuté, 1U, monophasé, 16A, 8 prises C13, entrée C14
PDU 19 pouces mesuré et commuté, 2U, monophasé, 32A, 16 prises C13, entrée IEC60309