PDU verticale mesurée et commutée, monophasée, 16 A, 21 prises C13, 3 prises C19, entrée IEC 60309
PDU verticale mesurée et commutée, monophasée, 32 A, 21 prises C13, 3 prises C19, entrée IEC 60309
PDU verticale mesurée et commutée, triphasée, 16 A, 21 prises C13, 3 prises C19, entrée IEC 60309
PDU verticale mesurée et commutée, monophasée, 10 A, 16 prises C13, entrée C20
Accessoire pour le montage de drapeaux URA ONE - blanc
Accessoire de montage pour drapeau URA ONE - aluminium
Accessoire de suspension URA ONE - blanc
Plaque d'encastrement URA ONE - pour plaque de signalisation verticale Réf. 6 616 64
Plexo prise RJ45 catégorie 6 UTP IP55 volet fermé
Prise RJ45 Niloé categorie 5E UTP - Blanc - IP20 - Sans halogene - Simple produit
Prise RJ45 Niloé catégorie 6 UTP - Blanc - IP20 - Sans halogène - Montage encastré
Double prise RJ45 Niloé catégorie 6 UTP - Blanc - IP20 - Sans halogène - Mécanisme avec enjoliveur
Prise RJ45 Niloé categorie 6 STP - blanc - IP20 - IK04 - sans halogene - produit
Double prise RJ45 Niloé catégorie 6 STP - Blanc - IP20 - Sans halogène - Mécanisme avec enjoliveur
Prise RJ45 Niloé categorie 6 FTP - blanc - IP20 - IK04 - sans halogene - produit
Prise double RJ45 catégorie 6 FTP blanc
Prise RJ45 Niloé categorie 5E UTP - Ivoire - IP20 - Sans halogene - Simple produit
Prise RJ45 Niloé catégorie 6 UTP - Ivoire - IP20 - Sans halogène - Montage encastré
Double prise RJ45 Niloé catégorie 6 UTP - Ivoire - IP20 - Sans halogène - Mécanisme avec enjoliveur
Prise RJ45 catégorie 6 UTP keystone std
Prise RJ45 catégorie 6 STP keystone std
Prise RJ45 catégorie 6A UTP keystone std
Prise RJ45 catégorie 5e UTP keystone std
Prise RJ45 catégorie 5e UTP keystone XL