Boîtier à membrane déformable pour la signalisation d’alarme
Kit parallèle Daker DK + ASI
PDU 19 pouces avec compteur, 1U, monophasé, 32A, 12 prises C13, 4 prises C19, entrée IEC60309
PDU verticale avec compteur, monophasé, 16 A, 18 prises C13, 4 prises C19, entrée IEC 60309
PDU verticale avec compteur, monophasé, 32 A, 36 prises C13, 6 prises C19, entrée IEC 60309
PDU verticale avec compteur, triphasé, 16 A, 36 prises C13, 6 prises C19, entrée IEC 60309
PDU verticale avec compteur, triphasé, 32 A, 36 prises C13, 12 prises C19, entrée IEC 60309
PDU 19 pouces mesuré et commuté, 1U, monophasé, 16A, 8 prises C13, entrée C14
PDU 19 pouces mesuré et commuté, 2U, monophasé, 32A, 16 prises C13, entrée IEC60309
PDU verticale mesurée et commutée, monophasée, 16 A, 21 prises C13, 3 prises C19, entrée IEC 60309
PDU verticale mesurée et commutée, monophasée, 32 A, 21 prises C13, 3 prises C19, entrée IEC 60309
PDU verticale mesurée et commutée, triphasée, 16 A, 21 prises C13, 3 prises C19, entrée IEC 60309
PDU verticale mesurée et commutée, monophasée, 10 A, 16 prises C13, entrée C20
Accessoire pour le montage de drapeaux URA ONE - blanc
Accessoire de montage pour drapeau URA ONE - aluminium
Accessoire de suspension URA ONE - blanc
Plaque d'encastrement URA ONE - pour plaque de signalisation verticale Réf. 6 616 64
Contrôleur de node pour Linkeo Data Center PDU
Logique de commande principale PB D-DSP-FPU
Keor T EVO 10-60 KVA carte de contrôle rect
Keor T EVO 40-60 KVA carte de mesure du courant de batterie
Keor T EVO 10-20 KVA carte de mesure du courant de batterie
Keor T EVO 30 KVA tableau de mesure du courant de batterie
Keor T EVO 10 KVA carte EMI2