Module de caméra - anti-vandalisme
Panneau 24 RJ45 catégorie 5e/6 UTP ks à équiper avec support de cable plastique
Panneau 24 RJ45 catégorie 5e/6 UTP/STP ks à équiper avec support de cable métal
PDU 19 pouces avec compteur, 1U, monophasé, 16A, 12 prises C13, entrée C20
Boîtier à membrane déformable pour la signalisation d’alarme
Kit parallèle Daker DK + ASI
Pictogramme sortie de secours droite - Blanc sur Vert
Pictogramme sortie de secours gauche - Blanc sur vert
Coffret encastré étanche IP65 - pour URA21
Eclairage de sécurité U21 - standard non permanent - IP42 - 3h - 90 lm - LED
X-light 360 emergency light U22 round flush non permanent 100 lumens 1h standard
X-light 180 emergency light surface permanent - non permanent 70lm 1h standard
Accessoire d'encastrement X-light 180 pour la gamme internationale U22rect
Câble d'alimentation, prise IEC60320 C19 vers fiche IEC60309 16A 2P+T, 1.5 mètre
Câble d'alimentation, prise IEC60320 C19 vers fiche IEC60309 16A 2P+T, 3 mètre
Cassette LCS³ fibre optique pré-équipée 1 bloc LC duplex pour 12 fibres monomode 9/125 μm
Détecteur autonome déclencheur pour alarme incendie DAD
Centralisateur de mise en sécurité incendie typeB IP30 IK07
Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation à pile